比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

診斷解決方案 PVIS 的工具

OPC/OPC UA 伺服器上的 PVIS,讓診斷更加輕鬆

診斷解決方案 PVIS 的工具

可靠又便利的診斷,是讓工廠設備和機械設備能有效率、具成本效益且不受干擾地進行生產製造的先決條件。Pilz 皮爾磁藉由 PVIS 開發出小型機器到大型工廠設備皆適用的完整通用診斷概念

PVIS OPC 工具是以 OPC 伺服器為基礎。這能讓您存取以標準軟體介面為基礎的擴充 PVIS 診斷。因此,PVIS OPC 工具可整合至多數的環境中。適合Pilz 皮爾磁產品應用的理想解決方案!

您可獲得的優勢

  • 可在疑難排解及修正錯誤時省下許多時間 – 快速重新啟動機器
  • 使用純文字訊息,機器操作人員可立即知道發生哪種錯誤
  • 逐步指示說明能為操作人員提供故障修正的主動式支援
  • PVIS 推薦了修正錯誤的「負責團隊」—例如維護工程師
  • 縮短機器停止和重新啟動之間的時間

對機器製造商和系統整合商的優勢

  • 可以為安全元件預先定義錯誤訊息和逐步解決方式訊息
  • 簡單的專案設計為您節省時間
  • 多國語言的預先定義訊息簡化您使用的方式
  • 靈活構想 – 可輕鬆加入新訊息、也能便於調整預先定義的訊息
對機器製造商和系統整合商的優勢

對機器操作人員的優勢

  • 文字的錯誤訊息能節省時間和金錢
  • 實用的建議解決方案,協助快速重新啟動生產
  • 操作簡便,不需要任何程式設計知識
  • 採用智慧概念的機器專屬診斷解決方案
對機器操作人員的優勢

診斷解決方案 PVIS符合您的要求 – 特色

診斷解決方案 PVIS 永遠符合您的要求 – 特色
  • 診斷解決方案 PVIS 包括:PVIS OPC Configurator、PVIS OPC 伺服器 UA、PVIS ActiveX 控制項 UA、PVIS OPC 伺服器和 PVIS ActiveX 控制項
  • 透過 OPC 診斷伺服器的文字訊息和修正方式,從各種不同的自動化裝置轉換錯誤數字
  • 提供多種語言的說明文字 – 讓專案人員輕鬆啟動
  • 自第 2.0.0 版本起,將提供 PVIS OPC 診斷伺服器的 OPC UA 支援
  • OPC 伺服器 – 您可以使用 PVIS OPC 工具,同時圖像顯示多個控制系統的診斷訊息 (例如適用於可程式小型控制系統 PNOZmulti 和驅動解決方案 PMC)
  • 多個診斷裝置上的診斷訊息,可用來存取單一 PVIS OPC 伺服器上的多個 PVIS ActiveX 控制項

專案設計功能

專案設計功能
  • 您只需要選擇容易使用的程式編譯軟體 (PNOZmulti Configurator、PASmotion),並點選幾次後即可以建立診斷專案
  • 有提供預先定義的純文字訊息與解決方式訊息,供裝置與模塊使用
  • 文字可以複製、修改或全部重新建立
  • 診斷訊息可以依據來自控制系統的位元與文字資訊來擴充

操作功能

操作功能
  • 關於已發生錯誤的資訊 – 操作人員可在發生錯誤時快速反應
  • 鎖定目標的疑難排解和錯誤修正支援 – 改善了當故障與量產時的作業行動範圍
  • 安全裝置的解決方式訊息已預先定義完成,並且已儲存在工具中
  • 對於後期的分析,PVIS 會將每個事件與其傳入及傳出次數的詳細資訊儲存在「事件記錄」 (Event Log) 環狀記憶體中

 

PVIS 事件訊息元件

PVIS 事件訊息元件
  • 事件的純文字訊息
  • 每個事件的解決方式訊息(最多八個動作)
  • 以文字為基礎之識別符號、範圍與責任歸屬的位置資訊
  • 訊息有優先順序 – 永遠最先顯示觸發事件

我們的產品系列:診斷解決方案PVIS

PVIS工具的授權

依據您的應用範圍,選擇基本授權、使用者授權、專案授權、基本升級授權、使用者升級授權或專案升級授權。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw