比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PNOZmulti Mini – 通訊模組和現場總線 fieldbus 模組

經由通用通訊網路進行通訊

PNOZmulti Mini – 通訊模組和現場總線 fieldbus 模組

可程式小型控制系統 PNOZmulti Mini 可連接所有通用現場總線 fieldbus 和乙太網路系統 (例如:PROFIBUS-DP、Modbus TCP、EtherCAT…),因此也能連接各種不同的操作控制系統。因此,其使用不受產業、國家或機器類型限制!

各種不同的通訊模組會將診斷和狀態資訊傳送至較高層級的控制系統

您可以獲得的優勢

  • 容易使用的診斷選項能縮短停機時間
  • 能與常見的現場總線 fieldbus 系統連線,並適用於各種應用
  • 現場總線 fieldbus 模組更換容易,不需變更任何程式
您可以獲得的優勢

通訊模組的特色

通訊模組的特色
  • 輕鬆將診斷和狀態資訊傳送至更高層級的控制系統
  • 雙向訊號發送與控制
  • 易於讀取診斷資料,以及將虛擬輸入/輸出用於非安全相關功能
  • 通訊模組 PNOZ mmc1p ETH – 乙太網路 TCP/IP 和 Modbus TCP (從裝置) 的使用者
  • 通訊模組 PNOZ mmc2p 具有序列介面
  • 現場總線 fieldbus 模組 – 每個現場總線 fieldbus 系統提供一個擴充模組
  • 每個基礎主模組能使用 1 個通訊模組和 1 個現場總線 fieldbus 模組

我們的產品系列:PNOZmulti Mini - 通訊模組

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw