比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

可程式小型控制系統 PNOZmulti Mini – 擴充模組

易於擴充

可程式小型控制系統 PNOZmulti Mini – 擴充模組

可程式小型控制系統 PNOZmulti Mini的可擴充模組數量,比 PNOZmulti 和 PNOZmulti 2 裝置少。您最多可在每個基礎主模組的左側使用四個連結模組進行可擴充基礎主模組 PNOZ mm0.1p 和 PNOZ mm0.2p擴充。您可以使用連結模組 PNOZ mml1p Multi-Link,安全地連結小型控制系統 PNOZmulti Mini、PNOZmulti 2 或 PNOZmulti 適用的基礎主模組。能讓您以環狀或樹狀結構,將它們用於分散式工廠設備。

連結模組 PNOZ mml2p PDP 可用來連接分散式 IP67 模組 PDP67。連接適當的感測器技術,並使用這些裝置來監控分散在現場的安全功能。每個感測器皆能以獨特方式進行處理和診斷。您可以在基礎主模組的右側,連接產品系列的 PNOZsigma 接點擴充模組。也提供下列通訊模組。

使用擴充模組所能獲得的優點

  • 亦可建置分散式和分離式的工廠設備
  • 直接在現場監控感測器
  • 輕鬆連接接點擴充模組,以增加繼電器接點數
使用擴充模組所能獲得的優點

特色

特色
  • 基礎主模組的右側:1 個 PNOZsigma 擴充模組 (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • 基礎主模組的左側:1 個現場總線 fieldbus 模組、1 個通訊模組和 4 個連結模組
  • PNOZ mml1p Multi Link:可透過 4 芯屏蔽、雙絞線電纜,提供32 個虛擬輸入和輸出的點對點連線
  • PNOZ mml2p PDP:最多可將四個分散式輸入模組 PDP67 連接至擴充模組,具備 16 個感測器的組態上限

我們的產品系列:PNOZmulti Mini – 擴充模組

可程式小型控制系統 PNOZmulti Mini – 安全 I/O 模組

擴充模組用於搭配基礎主模組,以達到模組化系統擴充目的。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw