比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

監控3種安全功能以上的基礎主模組。提供各種型式:PNOZ mmop獨立型;PNOZ mm0p -T獨立型,適用於溫差大的環境。PNOZ mm0.1p 模組化可擴充式、PNOZ mm0.2p 模組化可擴充式內建 Multi-Link 介面,可連接多個基礎主模組。可擴充式基礎主模組左側可擴充多達 4 個連結和通訊模組、右側可擴充一個 PNOZsigma 繼電器擴充模組。

篩選
產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PNOZ mm0p 24VDC

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit not expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

配件 比較 下載

PNOZ mm0p-T

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module not expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

配件 比較 下載

PNOZ mm0.1p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs.

配件 比較 下載

PNOZ mm0.2p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit, expandable, safe connection, 20 safe digital inputs; up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

配件 比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw