比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

可程式小型控制系統 PNOZmulti Mini – 基礎主模組

適合各種安全應用的基礎主模組

可程式小型控制系統 PNOZmulti Mini – 基礎主模組

可程式小型控制系統 PNOZmulti Mini 主要用於建置三種以上的安全功能。視您的機器規模而定,能夠使用獨立或模組化、可擴充的安全控制系統。

以最多 4 個連結模組、1 個通訊模組和 1 個現場總線 fieldbus 模組,從基礎主模組的左側進行擴充。而在右側,您最多可以銜接 1 個 PNOZsigma 繼電器擴充模組。可程式小型控制系統 PNOZmulti Mini 的所有基礎主模組,依應用方式不同,最高能達到 PL e (EN ISO 13849-1) 和 SIL CL 3 (IEC 62061)。

您可獲得的優勢

  • 以 PNOZmulti Configurator 進行簡便的專案設計
  • 以可程式的輸入和輸出縮短上市時間
  • 精巧外型設計可節省控制機櫃空間
  • 插入式端子能減少接線作業
  • 透過整合式顯示器提供簡易的診斷
您可獲得的優勢

理想的功能

理想的功能
  • 使用 PNOZmulti Configurator,並透過 USB 介面來簡化專案設計
  • 採用具備鑰匙功能的旋鈕 (按下並轉動),因此可以很容易地查找數值
  • 避免不當調整:設定元件能鎖住外蓋與密碼保護功能
  • 可程式的輸入/輸出
  • 創新的彈簧式端子,以及個別運作的插槽 (另有可選購的螺絲端子) 能達成快速安裝
  • 快速組裝以彈簧夾持 – 不需要工具
  • 超過 6 個 LED 顯示器可提供簡單的概觀 – 不需要外接測量裝置
  • 透過整合式顯示器提供簡單的診斷,以顯示資訊和診斷

適合所有應用的合適解決方案

小型 PNOZ mm0p – 獨立基礎主模組

基礎主模組在僅 45 mm 的寬度上,提供 20 個可自由設定和安全輸入。其中,最多可以配置8個輸入為輔助輸出您也可以擁有 4 個安全電晶體輸出 (PL e – EN ISO 13849-1/SIL CL 3 - IEC 62061) 和 4 個測試脈衝輸出。整合式顯示器為您提供下列選項:方便診斷和顯示個別文字。縮短調試時間並簡化接線方式,為您節省成本。小型設計讓您在交換機機櫃中能省下許多空間。

小型 PNOZ mm0p – 獨立基礎主模組

堅固的 PNOZ mm0p -T – 適用於延伸溫度範圍的獨立基礎主模組

您可以在從 -25 °C 到60 °C 的溫度範圍中使用 PNOZ mm0p -T。因此,本模組適合必須耐受水氣凝結,且需要特定腐蝕性氣體防護的應用。基礎主模組無顯示器。

堅固的 PNOZ mm0p -T – 適用於延伸溫度範圍的獨立基礎主模組

互聯型的 PNOZ mm0.1p – 模組化可擴充基礎主模組

基礎主模組 PNOZ mm0.1p 已經準備好滿足您日益成長的需求。它具有和 PNOZ mm0p 相同的技術功能。差異:模組化且可擴充。選擇適用的模組並執行簡單的配置,即可擴充您的應用,且不需花費太多成本。以最多 4 個安全連結模組、1 個通訊模組和 1 個現場總線 fieldbus 模組,從基礎主模組的左側進行擴充。右側使用 PNOZsigma 產品系列的接點擴充模組,可增加繼電器接點數。

互聯型的 PNOZ mm0.1p – 模組化可擴充基礎主模組

具通訊功能的 PNOZ mm0.2p – 內建Multi-Link介面的基礎主模組

除了 PNOZ mm0.1p 的功能外,基礎主模組 PNOZ mm0.2p 也提供整合式Multi-Link介面。為您不須購買額外模組!因此,它可以在幾個 PNOZmulti Mini 基礎主模組之間,以及在 PNOZmulti Mini、PNOZmulti 和 PNOZmulti 2 之間連結及交換資料。

具通訊功能的 PNOZ mm0.2p – 內建Multi-Link介面的基礎主模組

我們的產品系列:PNOZmulti Mini - 基礎主模組

PNOZmulti Mini 基礎主模組

配備各種不同的基礎主模組:獨立式、廣泛的溫度範圍,或以模組化、可擴充版本的基礎主模組。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw