比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PNOZ m ES CANopen

772134
PNOZ m ES CANopen
Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface CANopen.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian)
Fieldbus介面: CANopen
Fieldbus 連接: 9-pin D-Sub 公接頭
Fieldbus 類型: 次要
傳輸速度: 1 MBit/s, 10 kbit/s, 125 kBit/s, 20 kbit/s, 250 kBit/s, 50 kbit/s, 500 kBit/s, 800 kbit/s
適用於極端環境、條件: 標準
寬度尺寸: 22.5 mm
高度尺寸: 101.4 mm
深度尺寸: 115.0 mm
毛重: 105 g
淨重: 95 g
環境溫度: 0 - 60 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待