比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PNOZmulti 2小型控制器—通訊模組

採用PNOZmulti進行診斷—始終掌握情況

小型控制器PNOZmulti 2的通訊模組

您可以將可程式小型安全控制器PNOZmulti連接到所有通用現場總線fieldbus和乙太網路系統。因此,可保證連接到最大範圍的操作控制器。通訊模組能夠使診斷和狀態資訊傳送至上層控制器。

PNOZmulti 2是具有廣泛連接選項的小型安全控制器。能輕鬆地在軟體工具PNOZmulti Configurator中設定現場總線fieldbus模組的輸入和輸出。使用通訊與現場總線fieldbus模組讀取診斷資料,並設定用於自動化功能的虛擬輸入和輸出。

不需變更任何程式即可將PNOZmulti連接到不同現場總線fieldbus系統,您只需更換成另一個適合現場總線fieldbus模組即可。在軟體工具PNOZmulti Configurator中,按一下選擇診斷解決方案PVIS。您可以輕鬆整合您的個別自訂文字。

關於圖像顯示,使用搭配人機介面PMIvisu的網頁式圖像顯示軟體PASvisu提供完美自動化解決方案。

使用通訊模組PNOZmulti 2的優點

  • 透過連接到所有通用現場總線fieldbus和乙太網路系統,可提供全球應用選項
  • 易於更換現場總線fieldbus模組而無需修訂程式
  • 透過易於使用的診斷選項,可縮短停機時間並提高工廠設備可用性
  • 經由即時乙太網路SafetyNET p進行安全通訊
  • 無論產業、國家或機器類型為何,皆可使用小型安全控制器PNOZmulti 2

透過SafetyNETp安全通訊

現在可經由安全即時乙太網路SafetyNET p連結多達16個PNOZmulti 2基礎主模組。使用安全擴充模組PNOZ m EF SafetyNET來進行!第一步,可經由線性拓撲連結。32位元資料透過RTFL交換,能夠縮短應用的週期時間。結構淺顯易懂的資料介面以128位元處理輸入資料,以32位元處理輸出資料,賦予資料連結專屬特徵。

軟體工具PNOZmulti網路編輯器可用於設定SafetyNET p網路及專案連結。直接從PNOZmulti Configurator調用,並可連結來自PNOZmulti專案的輸入與輸出的變量。一旦成功上傳至PNOZmulti系統,SafetyNET p網路就可以開始使用。

對每個基礎主模組(PNOZ m B0或B1)皆使用安全擴充模組PNOZ m EF SafetyNET。基礎主模組可以依照需求進行組合。PNOZmulti與PNOZmulti Mini基礎主模組可以透過Multi Link擴充模組整合至網路中。

通訊模組PNOZmulti 2的產品特色

  • 用於連接到可程式控制系統PNOZmulti 2的基礎主模組的擴充模組
  • 可透過軟體工具PNOZmulti Configurator設定
  • 經由安全即時乙太網路SafetyNET p可連結多達16個PNOZmulti 2基礎主模組
  • 可經由RTFL交換32位元資料,因此輸入以128位元設定而輸出以32位元設定
  • 用於連接到現場總線fieldbus系統
  • 用於與現場總線fieldbus通訊以及通訊錯誤的狀態指示器
  • 來自控制系統PNOZmulti 2的128個虛擬輸出可在用於與現場總線fieldbus通訊的PNOZmulti Configurator中定義
  • 最多1個現場總線fieldbus模組可連接到基礎主模組
  • 插入式連接端子—彈簧式或螺絲式端子可作為配件提供
  • 只有在PNOZ m B0上:除了現場總線fieldbus模組以外,能夠將通訊模組PNOZ m ES ETH與兩個乙太網路介面連接,將PNOZ m ES RS232與一個RS232介面連接

通訊模組PNOZmulti 2的產品特色

  • 用於連接到可程式控制系PNOZmulti 2的基礎主模組的擴充模組
  • 可透過軟體工具PNOZmulti Configurator設定
  • 經由安全即時乙太網路SafetyNET p可連結多達16個PNOZmulti 2基礎主模組
  • 可經由RTFL交換32位元資料,因此輸入以128位元設定而輸出以32位元設定
  • 用於連接到現場總線fieldbus系統
  • 用於與現場總線fieldbus通訊以及通訊錯誤的狀態指示器
  • 來自控制系統PNOZmulti 2的128個虛擬輸出可在用於與現場總線fieldbus通訊的PNOZmulti Configurator中定義
  • 最多1個現場總線fieldbus模組可連接到基礎主模組
  • 插入式連接端子—彈簧式或螺絲式端子可作為配件提供
  • 只有在PNOZ m B0上:除了現場總線fieldbus模組以外,能夠將通訊模組PNOZ m ES ETH與兩個乙太網路介面連接,將PNOZ m ES RS232與一個RS232介面連接

有關通訊模組PNOZmulti 2技術性質的更多資訊,也可在可程式小型安全控制器PNOZmulti的技術目錄中找到。

下載

我們的產品系列:PNOZmulti 2—通訊模組

PNOZmulti 2—通訊模組

在此可找到所有常見通訊網路的通訊模組和現場總線fieldbus模組!

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw