比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

可程式控制系統 PNOZmulti 2 安全 I/O 模組 - 技術特色

擴充模組用於搭配基礎主模組,以達到模組化系統擴充目的。提供安全輸入及輸出模組、速度監控模組及連結模組。

篩選
產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PNOZ m EF 16DI

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 16 safe digital inputs.

配件 相關的產品 替代品 比較 下載

PNOZ m EF 1MM

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module safe monitoring of 1 axis.

配件 相關的產品 替代品 比較 下載

PNOZ m EF PDP Link

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Connection decentralised I/O module.

配件 相關的產品 比較 下載

PNOZ m EF 4AI

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 4 safe analogue inputs 4..20 mA, single use possible, two inputs usable up to SIL3/PLe.

配件 相關的產品 比較 下載

PNOZ m EF 4DI4DOR

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 4 safe digital inputs, 4 safe relay outputs.

配件 相關的產品 替代品 比較 下載

PNOZ m EF 8DI4DO

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 8 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs.

配件 相關的產品 替代品 比較 下載

PNOZ m EF 8DI2DOT

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 8 safe inputs, 2 safe 2-pole outputs.

配件 相關的產品 替代品 比較 下載

PNOZ m EF 2MM

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module safe monitoring of 2 axes.

配件 相關的產品 替代品 比較 下載

PNOZ m EF Multi Link

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Safe connection.

配件 相關的產品 替代品 比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw