比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PNOZmulti 2小型控制器—擴充模組

模組化擴充—簡單、靈活、成本最佳化

小型控制器PNOZmulti 2—擴充模組

您是否已為您的應用選擇適合的基礎主模組?各種擴充模組皆可依據需求裝在PNOZmulti 2基礎主模組上:例如:I/O模組、運動監控模組及連結模組。

我們為每個應用皆提供模組化可擴充解決方案。您只需為您應用中所需的功能付費。

只需點擊幾下,您就可以將硬體配置放到軟體工具PNOZmulti Configurator中。該軟體可協助您進行定位。

使用擴充模組PNOZmulti 2的優點

  • 可透過軟體工具PNOZmulti Configurator自由設定輸入和輸出,加速產品上市時間
  • 模組化擴充簡單且經濟實惠—可依據應用及所需輸入和輸出數量進行精細擴充
  • 由於獨立模組程式(mIQ)加快反應時間並縮短週期時間,可直接在模組內對選定擴充模組進行分散式處理
  • 基礎主模組可連結,因此可進行大規模應用
  • 採用安全感測器技術在現場進行分散式擴充
使用擴充模組PNOZmulti 2的優點

我們的產品系列:PNOZmulti 2擴充模組

PNOZmulti 2—安全I/O模組

具備各種模組,例如輸入模組、繼電器和電晶體輸出模組、運動監控模組,以及連結模組。

PNOZmulti 2 - 標準 I/O 模組

用於非安全相關標準應用的輸出模組

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw