可程式控制系統 PNOZmulti 2 基礎主模組 - 技術特色
基礎主模組PNOZmulti 2為模組化且可擴充,同時符合PL e (EN ISO 13849-1)和SIL CL 3 (IEC 62061)。基礎主模組PNOZ m B0和PNOZ m B1可在左側擴充,最多4個擴充模組、最多一個通訊模組和最多一個現場總線 fieldbus 模組。PNOZ m B0可在右側擴充6個擴充模組,而PNOZ m B1最多可擴充13個模組。PNOZ m B1除了4個測試脈衝輸出之外,並無任何輸入或輸出。
下載
資料載入時,請等待