比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PNOZmulti 2小型控制器—基礎主模組

您應用的基礎:哪個是合適的基礎主模組?

哪個是合適的PNOZmulti 2基礎主模組?

可程式小型安全控制器PNOZmulti 2可用於各種工廠與機械工程設計領域。PNOZmulti 2可用於安全監控安全功能,並符合經濟效益執行標準控制功能。

可程式小型安全控制器PNOZmulti 2具有模組化設計:選擇基礎主模組,然後選擇所需擴充模組數量以滿足您的應用需求。

硬體和應用配置皆在軟體工具PNOZmulti Configurator中創建。完成之後,配置會載入到程式記憶體上並插入基礎主模組中。配置可在試運轉之前離線模擬—無需硬體。

小型控制器 PNOZmulti 2 可確保安全及更多功能

小型安全控制器 PNOZmulti 2 具備用於爐子的安全控制與監控的全新基礎主模組。自軟體工具 PNOZmulti Configurator 10.12 版起支援基礎主模組,並配備燃爐元件(功能塊),可模擬靈活可程式電子自動化燃爐控制系統的先進功能。因此,很容易配置大量燃爐應用

這些包含不同燃爐類型,例如主燃爐或從屬燃爐、直接或間接點火、低溫或高溫模式等。該軟體元件已經過測試認證符合相關歐洲標準,包含 EN 298 和EN 50156,以及北美標準 NFPA 85/86。基礎主模組可用於熱處理與蒸汽鍋爐廠

您的應用優勢:

  • 靈活且安全的爐子設計
  • 只需一個小型控制器即可簡單快速實行複雜的安全應用,因此可節省大量設計和構建時間
  • 能夠連接到眾多自動化環境和通訊系統
  • 硬體和軟體元件經過測試認證可提供最大安全性

請親自體驗:下載軟體工具的免費試用版!

下載PNOZmulti Configurator的免費試用版

優勢一覽

  • 透過使用擴充模組可自訂應用成本
  • 透過經由對應模組連接到所有通用現場總線fieldbus系統,可縮短停機時間並提高工廠設備可用性
  • 使用者易於使用的診斷選項
  • 依應用而定,安全性高達EN ISO 13849-1的PL e及IEC 62061的SIL CL 3。
小型控制器PNOZmulti 2基礎主模組的優點

功能特色概述

基礎主模組PNOZmulti 2的特色
  • 發光顯示器可加快試運轉速度並簡化診斷程序
  • 可顯示錯誤訊息、電源電壓狀態、輸入和輸出、狀態和裝置資訊、自訂文字
  • 左側可連接最多4個擴充模組,以及最多1個通訊模組和1個現場總線fieldbus模組
  • 插入式連接端子—彈簧式或螺絲式端子(隨附配件)
  • 可交換程式記憶體
  • 診斷介面
PNOZ m B0

PNOZ m B0—通用選項

  • 20個安全輸入,最多可將8個配置為輔助輸出
  • 4個安全電晶體輸出,安全等級依應用而定高達PL e、SIL CL 3
  • 4個測試脈衝輸出,最多可配置4個作為標準輸出
  • 右側可連接多達6個擴充模組
  • PNOZmulti Configurator中多達256條連接線
  • 晶片卡作為儲存媒體
PNOZ m B1

PNOZ m B1—適用於大型專案

  • 基礎主模組上無輸入或輸出,數量取決於所使用I/O模組的類型
  • 右側可連接多達12個安全擴充模組和1個用於標準應用的輸出模組
  • PNOZmulti Configurator中多達1,024條連接線(自版本10起)
  • 整合式乙太網路介面和板載Modbus/TCP
  • USB隨身碟作為儲存媒體,多個專案可儲存在USB隨身碟上
PNOZ m B1燃爐版本

PNOZ m B1燃爐版本—用於工業燃爐管理

  • PNOZ m B1的技術特色為
  • 爐子的控制和監控,如監控安全順序、燃燒空氣壓力、點火、火焰、外部化合物控制器及緊密性控制
  • 安全閥、點火閥、排氣閥、點火、外部化合物控制器及燃燒鼓風機的控制
  • 下列油氣燃爐類型的監控:配備直接點火的主燃爐、配備間接點火的主燃爐及聯合火焰監控

有關基礎主模組技術性質的更多資訊,也可在可程式小型安全控制器PNOZmulti的技術目錄中找到。

下載

基礎主模組PNOZmulti 2—可監控什麼?

下列可連接到基礎主模組:

  • E-STOP緊急停止按鈕
  • 安全門極限開關、安全門開關
  • 安全光柵
  • 雷射掃描器
  • 雙手按鈕
  • 操作模式選擇器開關
  • 壓力感測踏墊
  • 感測器
  • 採用PITreader的存取權限
  • 功能安全操作模式選擇PITmode

使用操作人員終端機PMI控制裝置PIT安全感測器技術PSEN分散式週邊PDP67時,結果是作為完整解決方案的安全整體系統。

我們的產品系列:PNOZmulti 2基礎主模組

PNOZmulti 2基礎主模組

可程式小型安全控制器PNOZmulti 2的基礎主模組為模組化且可向左右擴充。它們符合EN ISO 13849-1的PL 3和EN/IEC 62061的SIL CL 3。最高可達到的等級取決於接線方式。

PNOZmulti2配件

您可在此找到預先組裝、各種長度的連接線,以便用來連接運動監控模組。也提供自行組裝版本,以連接多樣化的通用轉換器。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw