比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全系統 PNOZmulti – 通訊和現場總線 fieldbus 模組

可用來連接現場總線 fieldbus 系統 PROFINET & Co.

安全系統 PNOZmulti – 通訊和現場總線 fieldbus 模組

您可以將可程式安全系統 PNOZmulti 連接所有通用的現場總線 fieldbus 和乙太網路系統:例如 PROFINET、PROFIBUS-DP、ModbusTCP、EtherCAT、EtherNet IP、POWERLINK、CANopen、CC-Link、DeviceNet、Interbus、Sercos III。使用軟體工具 PNOZmulti Configurator,即可完成配置。

您可透過現場總線 fieldbus 模組,為自動化功能設定虛擬輸入及輸出。現在您可以讀取診斷資料。您不需要變更配置即可將 PNOZmulti 連接不同的現場總線 fieldbus 系統。也就是說,您可以不受產業、國家或機器類型限制,隨心所欲地使用 PNOZmulti!

您可獲得的優勢

  • 短暫停機時間及高工廠設備可用性
  • 使用者容易使用的診斷和控制資訊
  • 方便更換現場總線 fieldbus 系統 – 不需變更配置
  • 只要在 PNOZmulti Configurator 中按幾下,即可選擇診斷解決方案 PVIS
  • 可整合個別客戶資訊
您可獲得的優勢

使用 PNOZmulti 診斷 – 功能一覽

使用 PNOZmulti 診斷 – 功能一覽
  1. 雙向訊號發送與控制 – PNOZmulti 可連接所有通用的現場總線 fieldbus 系統
  2. 具備操作人員終端機 PMI 的診斷解決方案
  3. 介面乙太網路 TCP/IP 與 Modbus TCP
  4. 使用通訊模組 PNOZ mc1p 傳送狀態訊息到 PLC
  • 可使用軟體工具 PNOZmulti Configurator 設定
  • 最多可將 1 個現場總線 fieldbus 模組連接至基礎主模組
  • 塗層版本:溫度範圍更廣、可容忍水氣凝結及抵抗腐蝕性氣體

 

我們的產品系列:PNOZmulti Mini – 通訊和現場總線 fieldbus 模組

PNOZmulti 現場總線 fieldbus 模組和通訊模組

我們提供現場總線 fieldbus 模組,以連接所有通用的現場總線 fieldbus 和基於乙太網路的系統,例如 PROFINET。也提供具有序列介面的通訊模組。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw