比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全系統 PNOZmulti – 擴充模組

您的應用是決定性因素:基礎主模組的擴充模組

安全系統 PNOZmulti – 擴充模組

如果您擴充工廠設備,PNOZmulti 也可以跟著擴充。擴充模組可用來擴充模組化系統;可以透過任何組合方式使用以滿足不同的需求。可程式安全系統包含基礎主模組和選購的擴充模組。

基礎主模組具有輸入、繼電器輸出、安全電晶體輸出、自動化應用的輸出、串接輸入和輸出。可利用擴充模組隨時增加輸入及輸出的數目。特殊擴充模組,提供安全速度監控等功能。

您可獲得的優勢

  • 使用軟體工具 PNOZmulti Configurator 輕鬆設定
  • 成本最佳化的模組化概念 – 您有使用到的功能才須付費
  • 插入式連接端子能降低接線成本
您可獲得的優勢

擴充模組的功能

擴充模組的功能
  • 擴充模組的位置是在 PNOZmulti Configurator 中決定
  • 模組是以跳線互連
  • 插入連接端子 (彈簧式端子或螺絲端子配件)
  • 一個基礎主模組最多可容納 12 個擴充模組和 1 個現場總線 fieldbus 模組
  • 在基礎主模組的右側,最多可容納 8 個擴充模組 (例如輸入和輸出模組、安全速度和靜態監控器)
  • 基礎主模組的左側:最多 4 個擴充模組和最多 1 個現場總線 fieldbus 模組
  • 連結模組 PNOZ ml1p 可用來連接 2 個基礎主模組
  • 連結模組 PNOZ ml2p 可用來連接分散式週邊設備:每個連結模組有 4 個分散式模組 PDP67 (每個基礎主模組最多 16 個分散式模組)

提升成本效益

速度與靜態監控器:安全軸監控

安全系統 PNOZmulti 搭配安全速度與靜態監控器,能在設定和自動模式中安全地監控驅動,最高等級可達 PL e (EN ISO 13849-1)。並可透過增量型編碼器獨立監控,單一模組最多兩軸。在圖形化設定工具 PNOZmulti Configurator 中可以相當輕鬆地輸入設定值。

 


安全地監控類比輸入訊號

 

安全類比輸入模組 PNOZ ma1p 可提供兩個獨立的安全輸入。只需在 PNOZmulti Configurator 中按幾下滑鼠,即可定義最多八個限制值。輸入適用於連接使用標準 10 V 電壓訊號或 20 mA 電流訊號的傳感器或編碼器。

身為使用者,您可以享受快速調試與減少接線作業的優點。PNOZmulti 具備類比輸入模組,尤其適用於下列產業:製程工程設計、纜車/升降機系統和燃燒器控制裝置。它也提供適合嚴峻工業應用的塗層版本。

提升成本效益

即使是複雜的工作也可以在網路中管理

安全連結模組 PNOZ ml1p 可以讓您在數個 PNOZmulti 基礎主模組之間輕鬆地交換資料。您的優勢:若已經達到裝置的實體限制,只需使用更多 PNOZmulti 即可!您可以透過此方式監控和控制更複雜的工廠設備與機械設備。也可選擇性進行停機與工廠設備調試。

PNOZmulti 的模組化結構最多可以讓您將四個 PNOZ ml1p 連結模組連接至每個基礎主模組,以建立環狀或樹狀結構。您可以在 PNOZmulti Configurator 中快速且輕鬆地分配要移轉的資訊。不需要安全匯流排系統的專業知識,連接的裝置也不需要特別處理。

即使是複雜的工作也可以在網路中管理

使用安全感測器技術分散在現場

安全連結模組 PNOZ ml2p 可用來將輸入資訊從分散式模組安全地傳輸到控制系統 PNOZmulti。可以透過 IP67 輸入模組 PDP67 F 8DI ION 在控制機櫃外部連線的感測器技術。軟體工具 PNOZmulti Configurator 可減少您的規劃和設計工作!現在您不只能監控所有安全功能,也能直接在現場完成。因此,您也可以使用 PNOZmulti 來建置分散式和分離式的工廠設備

 

使用安全感測器技術分散在現場

安全地監控類比輸入訊號

安全類比輸入模組 PNOZ ma1p 可提供兩個獨立的安全輸入。只需在 PNOZmulti Configurator 中按幾下,即可定義最多八個限制值。輸入適用於連接使用標準 10 V 電壓訊號或 20 mA 電流訊號的傳感器或編碼器。

身為使用者,您可以享受快速調試與減少接線作業的優點。PNOZmulti 具備類比輸入模組,特別適用於下列產業:製程工程設計、纜車/升降機系統和燃燒器控制裝置。它也提供適合嚴峻工業應用的塗層版本。

安全地監控類比輸入訊號

我們的產品系列:PNOZmulti 擴充模組

PNOZmulti - 安全 I/O 模組

提供各種不同的模組,例如:輸入模組、類比輸入模組、繼電器和電晶體輸出模組、速度監控器、靜態監控器和連結模組。

PNOZmulti 標準 I/O 模組

輸入模組有八個自動功能的輸入。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw