比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PNOZ m1p ETH coated version

773104
PNOZ m1p ETH coated version
Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, for extended environmental conditions, communication interface.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
基礎元件:
數位輸入數量: 20
測試脈衝輸出數量: 4
繼電器輸出數量: 2
電晶體輸出數量: 4
串接輸出數量: 1
電源供應電壓 (V): 24,0
電源電壓類型: DC
擴充模組允許數量: 8
乙太網路介面數量: 2
端子類型: 螺絲式端子, 彈簧式端 子
適用於極端環境、條件: 延伸的溫度範圍
寬度尺寸: 135.0 mm
高度尺寸: 94.0 mm
深度尺寸: 121.0 mm
毛重: 557 g
淨重: 538 g
環境溫度: -25 - 60 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待