比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

可程式安全系統 PNOZmulti - 基礎主模組

能滿足您需求的基礎主模組

可程式安全系統 PNOZmulti - 基礎主模組

可程式安全系統 PNOZmulti 主要用來執行四種以上的安全功能。所有基礎主模組皆配備 20 個輸入、4 個安全電晶體輸出,以及 2 個繼電器輸出。提供各種不同的基礎主模組:

  • 獨立
  • 用來監控安全功能和自動化功能
  • 適用於廣泛的溫度範圍
  • 專門適用於沖壓應用
  • 用來監控熔爐

因此安全系統能靈活地運用在各種廣泛的應用中。可程式安全系統 PNOZmulti 的所有基礎主模組,依應用方式不同,最高能達到 PL e (EN ISO 13849-1) 和 SIL CL 3 (IEC 62061)。

您可獲得的優勢

  • 適合所有應用的合適基礎主模組
  • 適合系列使用者 – 只需建立配置一次,即可不限次數使用
  • 能在軟體工具中輕鬆調整配置,以快速變更
  • 簡便的診斷功能,縮短停機時間
  • 以經濟實惠的方式擴充 – 只需選擇適當的模組
您可獲得的優勢

基礎主模組 – 特色

基礎主模組 – 特色
  • 可透過 RS-232 或乙太網路介面,使用 PNOZmulti Configurator 進行設定
  • 使用抽取式儲存媒體晶片卡來儲存配置
  • 診斷介面
  • 輸入:20 個可自由設定的輸入、4 個測試脈衝輸出、1 個輔助輸出
  • 4 個使用電晶體技術的安全輸出
  • 含有 2 個安全接點的繼電器輸出
  • PNOZ m0p:可連接現場總線 fieldbus 和連結模組,無法連接任何其他的擴充模組
  • PNOZ m1p、PNOZ m 2p、PNOZ m3p:最多可連接 8 個擴充模組
  • PNOZ m1p、PNOZ m1p ETH 塗層版本:適合嚴峻工業環境的堅固版本
  • PNOZ m2p:專門適用於沖壓應用
  • PNOZ m3p:專門適用於燃燒器管理

適合各種應用的基礎 – 單一解決方案,多功能合一!

基礎主模組 PNOZ m0p – 精巧的解決方案

例如:基礎主模組 PNOZ m0p 能透過現場總線 fieldbus 模組來連接通用現場總線 fieldbus 系統,以提供簡單的診斷並降低您的成本。適合用於小型機器。只要透過連結模組,將 PNOZ m0p 連結至其他基礎主模組或分散式週邊設備即可。基礎主模組 PNOZ m0p 具備序列或乙太網路介面。

基礎主模組 PNOZ m0p – 精巧的解決方案

基礎主模組 PNOZ m1p – 全方位功能

使用 PNOZmulti 來監控小型到中型機器的安全功能。它們的強大能力也能夠完整支援較小型機器上的機器控制。您可以使用所有提供的模組來擴充 PNOZ m1p。依擴充模組類型與數量而定,PNOZmulti 的應用用途幾乎毫無限制。

基礎主模組 PNOZ m1p – 全方位功能

基礎主模組 PNOZ m1p – 塗層版本

「塗層版本」的基礎主模組 PNOZ m1p 具有極堅固的特性。其設計是專門用於嚴峻的日常工業環境中,因為模組的印刷電路板 (PCB) 經過塗漆處理,因此可保護避免受到環境影響。其優點包括可在更廣泛的溫度範圍內使用,可耐受水氣凝結及抵抗腐蝕性氣體。我們也能為您提供適用於廣泛溫度範圍的多種擴充模組。您可以藉由是否標示「塗層版本」來辨別。

基礎主模組 PNOZ m2p – 專供沖壓機使用

使用 PNOZ m2p 來控制和監控中小型偏心和液壓沖壓機。已獲得認可的軟體模塊可供操作模式使用,例如設定模式、一行程、自動,以及以單次觸發 (Single-break) 與雙次觸發 (Double-break) 的安全光幕監控模式;這些模塊讓系統更容易使用且更經濟。與雙極電晶體輸出模組 PNOZ m3p 連接之後,PNOZ m2p 就能夠以安全且經濟的方式控制壓力安全閥門。

 

基礎主模組 PNOZ m2p – 專供沖壓機使用

基礎主模組 PNOZ m3p – 控制及監控熔爐

您可以使用 PNOZ m3p 來進行安全的燃燒爐管理和監控,例如安全鏈。若要防止爆燃發生導致嚴重損害,安全相關準則包括:能在操作過程提供安全燃料點火和監控燃燒。使用可程式安全系統 PNOZ m3p,您就可以擁有能夠滿足此需求的安全相關解決方案!

基礎主模組 PNOZ m3p – 控制及監控熔爐

我們的產品系列:PNOZmulti – 基礎主模組

基礎主模組 PNOZmulti

提供各種不同的基礎主模組,能建置最廣泛的應用。

PNOZmulti 工具套件

PNOZmulti 工具套件包含您開始使用可程式安全系統 PNOZmulti 所需要的配件。

配件

您可以在此為安全系統 PNOZmulti 找到從螺絲端子組到彈簧式端子等配件。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw