比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

760120
PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Insulation monitor in the Sigma housing for monitoring the insulation of galvanically isolated supplies. Limit values can be set via display, can be saved on chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, screw terminals.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus
應用選項: 絕緣監控器, 接地錯誤監控器
電源供應電壓 (V): 24,0 - 240,0
電源電壓類型: AC/DC
絕緣電阻: 10 ... 200 kOhm
無隔離電纜最大長度: 0 ... 400 V
防護等級,外殼: IP40
端子類型: 螺絲式端子
端子型式: 插入
操作模式: 正常不供電模式, 故障非自動閉鎖, 故障自動閉鎖, 正常供電模式, 自動重設, 手動重設, 測試模式, 正常運作
寬度尺寸: 45.0 mm
高度尺寸: 98.0 mm
深度尺寸: 120.0 mm
毛重: 295 g
淨重: 264 g
環境溫度: -10 - 55 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待