比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

電氣監控繼電器 PMDsigma

電氣安全

在電氣監控繼電器上,電氣安全是最重要的。監控繼電器可降低人員與機器發生危險的機率,並且可以延長機械設備與機器的使用壽命。節省成本並確保生產週期效率!

絕緣監控:絕緣監控器PMD s20可用來監控未接地AC/DC系統的絕緣電阻。由於採用獨立電源電源電壓,因此可以監控未通電的系統。

真實功率測量:使用測得的真實功率,可以推導出變量,例如填充量(fill level)、體積(volume)、力矩(torque)或空氣壓力(air pressure)。

簡單的電氣安全監控

  • 監控繼電器採用快速而方便的旋鈕調整(按下並轉動),可縮短設定和安裝時間
  • 防錯:以內部交叉參照功能,為監控繼電器提供功能表式的組態設定
  • 在更換裝置時已將組態設定儲存在晶片卡上,因此極容易處理
  • 透過顯示器提供更多的診斷和測量顯示,讓靜止時間降至最低
  • 可全球化應用

PMDsigma - 功能一覽

  1. 快速安裝:創新的彈簧式端子,槽室可個別運作
  2. 透過顯示器輕鬆進行診斷和參數設定:可設定、顯示和讀取所有相關數值
  3. 透過彈簧夾快速組裝:不需要工具
  4. 診斷速度(秒):透過6個LED顯示 – 不需要外部測量裝置
  5. 採用具備鑰匙功能的編碼器(按下並轉動),因此可以很容易地設定數值
  6. 設定值會儲存在晶片卡上:提供最大的更換裝置彈性
  7. 避免不當調整:設定元件有可鎖住的外蓋保護

真實功率監控器PMD s10的應用

  • 在驅動和馬達上:適用於負載控制、偵測磨損與撕裂,以及預防性維護。
  • 檢查空運作或泵堵塞。
  • 監控攪拌器上的穩定性及控制量。
  • 控制汽車清洗機的清潔刷壓力。
  • 監控輸送帶是否堵塞,或是有磨損與撕裂。

絕緣監控器PMD s20的應用

  • 具備絕緣監控功能的臨床作業區:在醫院使用絕緣監控。例如在外科手術室中,預防性維護及先進資訊可協助達成更高的可用性。

絕緣監控器PMD s20的應用

  • 海上設施如風力發電機組、淨化廠及船隻起重機。

我們的產品系列:PMDsigma

電氣監控繼電器 PMDsigma

電氣安全繼電器 PMDsigma 能透過功能表為主的組態設定提供真實功率或絕緣的錯誤檢知安全監控。透過顯示器與方便使用的診斷狀態來降低停機時間。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw