比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

S1IM 24VDC IM 0.01-15 A

828010
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
Current monitoring relay for monitoring max. current values; 12 measuring ranges 0.01 - 15 A selectable; 0, 40 - 400 Hz; Width: 22.5 mm; UB 24 V DC.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, CCC
應用選項: 電流監控
電源供應電壓 (V): 24,0
電源電壓類型: DC
端子類型: 螺絲式端子
端子型式: 固定式
操作模式: 正常不供電模式, 故障非自動閉鎖, 故障自動閉鎖, 正常供電模式
輔助接點數量: 1
寬度尺寸: 22.5 mm
高度尺寸: 87.0 mm
深度尺寸: 121.0 mm
毛重: 135 g
淨重: 125 g
環境溫度: -15 - 55 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待