比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP

827265
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
Voltage monitoring relay for monitoring min. and max. voltage values; 12 measuring ranges 0.1 -500 V AC/DC selectable; 0.40 - 400 Hz; Measuring inputs are not polarity-sensitive; Width: 22.5 mm; UB 230 - 240 V AC.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, CCC
應用選項: 電壓監控
電源供應電壓 (V): 230,0 - 240,0
電源電壓類型: AC
端子類型: 螺絲式端子
端子型式: 固定式
操作模式: 正常不供電模式, 故障非自動閉鎖, 故障自動閉鎖, 正常供電模式
輔助接點數量: 1
寬度尺寸: 22.5 mm
高度尺寸: 87.0 mm
深度尺寸: 121.0 mm
毛重: 170 g
淨重: 160 g
環境溫度: -15 - 55 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待