比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

myPNOZ Creator 及 myPNOZ 模組

利用 myPNOZ Creator 進行創新訂購程序

除了大量智慧產品功能外,myPNOZ 也因具備創新超簡便的訂購程序而讓人驚豔。從邏輯編輯器的個別創建項目到模擬廣泛的說明文件,線上工具 myPNOZ Creator 可提供大量實用功能。歡迎蒞臨見證!

myPNOZ Creator Configurator

建立

在過去,您必須瀏覽型錄並比較產品功能,從中找出最適合您應用的解決方案。現在 myPNOZ Creator 會為您量身訂做。整合式邏輯編輯器允許您快速定義所需的安全功能,同時 myPNOZ Creator 選擇最佳的硬體。

讓您無需擔心並獲得最佳客製化的安全繼電器 myPNOZ

模擬及驗證

待您建立應用程式後,您即可在 myPNOZ Creator模擬 並確認所需的行為。 myPNOZ Creator 也會自動檢查您的構成成分及顯示邏輯錯誤

若要協助後續接線,獨立接線圖可用於您建立的 myPNOZ。

總覽及購物籃

待您結束建立 myPNOZ 後,包括對應零件編號的硬體一覽將可在購物籃中使用。在擁有獨立類型代碼後,您即可隨時還原 myPNOZ Creator 中的專案。

您也可儲存 myPNOZ 以在稍後編輯他人分享,如您的同事,並透過快速點選完成最終訂購。

說明文件

您可透過各種 myPNOZ 獲取您記錄的完整說明文件。產生的 PDF 檔案包含所有您需要的指定產品資訊,如系統邏輯、接線圖、使用硬體和 最重要的類型代碼。

文件可用於安全稽核及您的內部說明文件。

myPNOZ Creator – 精彩報導

  • 透過選擇安全功能與連結完成建立
  • 由系統決定最佳硬體
  • 模擬應用程式和確認系統邏輯
  • 總覽所有模組與配件的零件編號
  • 完整說明文件包括接線圖及安全連鎖圖
  • 利用類型代碼儲存和分享

立即建立 myPNOZ!

其他資訊

歡迎與我們聯絡

有任何問題?

我們很樂意回答您有關模組化安全繼電器 myPNOZ 和 myPNOZ Creator 的問題。

與我們聯絡!

myPNOZ flyer

立即下載 myPNOZ 傳單!

我們總結所有您需在我們傳單中了解的模組化安全繼電器 myPNOZ。

下載傳單!

myPNOZ 擴充模組

myPNOZ 模組

進一步了解模組化安全繼電器模組的特性。

更多資訊!

myPNOZ 模組特性

除了透過 myPNOZ Creator 訂購外,我們提供線上商店購買獨立 myPNOZ 模組的選擇。這能保證您在更換訂單、擴充現有系統或大量訂購時獲得最大彈性。
我們已在此為您總結myPNOZ 模組及其特性的重要資訊。

每一組myPNOZ 配置皆需含有主模組及至少一個擴充模組。最多可連結八個擴充模組。在選擇擴充模組時,您可從可用的輸入模組、輸出模組和輸入 / 輸出模組中自由選擇。此項彈性和模組化的設計可確保您只獲得和支付所需的實際功能。

主模組 (17.5 mm)

  • 包含用於所有擴充模組的 24 VDC 電源
  • 包含影響 myPNOZ 內所有輸出電路的高階安全功能(如緊急停止)

輸出模組 (17.5 mm)

  • 可搭配繼電器或電晶體輸出並隨時間延遲變化
  • 若輸出模組在輸入模組後,將形成新的安全區域

輸入模組 (12.5 mm)

  • 監控兩個 AND 或 OR 連結安全輸入
  • 用於 IIIA 或 IIIC(AND 連結)雙手控件監控的變化
  • 邏輯上 AND 連結含有主模組中更高階的安全功能
  • 各輸入模組都會影響下一個輸出模組
  • 在輸入模組內,OR 連結安全輸入永遠為安全區域中含其他安全輸入的 AND 連結

輸入 / 輸出模組 (17.5 mm)

  • 監控單一安全輸入
  • 可搭配繼電器或電晶體輸出並隨時間延遲變化。

產品系列

myPNOZ 主模組

適用於模組化安全繼電器 myPNOZ 的主模組配備整合式電源及高階安全功能。

myPNOZ 擴充模組

輸入模組、輸出模組及輸入 / 輸出模組適用於模組化安全繼電器 myPNOZ。

myPNOZ Creator

友善 myPNOZ Creator 可建立您的獨立安全繼電器 myPNOZ

myPNOZ 配件

適用模組化安全繼電器 myPNOZ 的配件,如終端插件和接頭。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw