比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PNOZcompact 安全繼電器

方形、簡單、黃色

您是否需要安全地監控E-STOP、安全閘門或光學圍籬/光柵

您的應用是否需要達到EN ISO 13849-1的效能等級PL e,以及達到IEC 62061的安全完整性等級(SIL) CL 3

您是否需要涵蓋基本功能的安全繼電器?

對您來說,透過簡單的安裝與維護方式來節省時間是否很重要?

在這種情況下,安全繼電器 PNOZcompact 是適合您的最佳解決方案。

節省空間、高效能的安全繼電器

  • 精巧外型設計可節省控制機櫃中的空間
  • 簡便的安裝和維護,為您節省時間
  • 不需使用工具即可安裝,只需將裝置嵌入頂端導軌即可
  • 符合EN ISO 13849-1的效能等級(PL) e、IEC 62061的安全完整性等級(SIL) CL 3標準,能提供最大的安全性
  • 透過外殼上顯示一個連接實例的範例圖表,不需要個別的說明文件即可連接
  • 可透過裝置上的QR Code直接存取,以提供更快速的服務

尺寸精巧的安全繼電器

  • PNOZcompact產品系列中裝置的高度是105 mm、深度100 mm,而寬度為22.5 mm
  • LED 顯示操作電壓與開關狀態
  • 固定在裝置上的彈簧式端子

應用:適合基本功能

安全繼電器 PNOZ c1 – 監控E-STOP或安全閘門,適用於各種應用 - 安全、簡單、黃色。針對每一項安全功能使用一台安全繼電器。PNOZcompact安全繼電器尤其適合於生產機器製造商及大型OEM。

安全繼電器 PNOZ c1

安全繼電器PNOZ c2 – 適用於安全監控符合EN 61496-1、最高至Type 4的光學圍籬,或用於監控帶有OSSD輸出的感測器。以Pilz皮爾磁光學圍籬 PSENopt打造安全、完整的解決方案!此外,還可連接所有通用的光柵設備

優點:

  • 僅12 ms的快速反應時間,能為您的應用提供最大的安全性 – 讓您縮短危險移動的距離
  • 在前面板上顯示反應時間—節省您重複執行年度ESPE檢查的時間
  • 提供安裝快速且操作過程安全,因為光學圍籬可透過評估設備PNOZ c2直接供電

 

安全繼電器 PNOZ c2

我們的產品系列:PNOZcompact

監控E-STOP、安全閘門、光學圍籬

可用來監控急停、安全閘門或光學圍籬/光柵;適合具有高單位輸出能力和重複性標準化功能的生產機器製造商。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw