text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 7 產品
PNOZ pps1p 100-240VAC
773200
用於模組化安全系統 PNOZpower 的電源, 用於 1 個基礎主模組和最多 4 個擴充模組的連接選項, UB 100 - 240 V AC/DC,輸出電壓:19 V / 24 V,輸出功率: 15 W,寬度:45 mm,電氣隔離,防短路 ...

根據要求
PNOZ pe1p
773900
控制模組/基礎主模組模組化安全系統,可透過跨接器連接最多 4 個擴充模組,插入式 螺絲端子,寬度:22.5 mm,UB = 24 V DC。

根據要求
PNOZpe2p Bus-Interface
779125
用於外部連接到 PNOZsigma、PNOZ X、 PNOZmulti、PNOZelog、PSS 及 SafetyBUSp 的介面 PNOZpower。

根據要求
PNOZpower Bus-Terminator
779120
PNOZpower 的線端套管。

根據要求
PNOZ p1p inverse Set plug in screw term.
793305
1 組螺絲連接端子,接頭旋轉 180°。

根據要求
PNOZ p1p Set plug in screw terminals
793300
1 組螺絲連接端子。

根據要求
PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals
793631
1 組螺絲連接端子。

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途