比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PNOZ po3.3p 3n/o

773632
PNOZ po3.3p 3n/o
Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts 5.5 KW (AC3 loads), Plug-in terminals of screw type, width: 90 mm.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
應用選項: 瞬間接點擴充, 延遲接點擴充
電源供應電壓 (V): 24,0
電源電壓類型: DC
DC1 電壓: 24 V
DC1 最大電流: 16.0 A
AC1 電壓: 240 V
AC1 最大電流: 16.0 A
端子類型: 螺絲式端子
端子型式: 插入
標準: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
寬度尺寸: 90.0 mm
高度尺寸: 94.0 mm
深度尺寸: 135.0 mm
毛重: 690 g
淨重: 625 g
環境溫度: -10 - 55 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待