比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全繼電器PNOZpower - 接點擴充模組 - 技術特色

這些是用來與基礎主模組/控制模組搭配使用的接點擴充模組。基礎主模組會處理輸入:接點擴充模組則與個別負載相符。

篩選
產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PNOZ po3.1p 8n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 8 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 45 mm.

比較 下載

PNOZ po3.2p 4n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 4 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 90 mm.

比較 下載

PNOZ po3.3p 3n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts 5.5 KW (AC3 loads), Plug-in terminals of screw type, width: 90 mm.

比較 下載

PNOZ po3p 3n/o 1n/c

Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts, 1 auxiliary contact, Plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm.

比較 下載

PNOZ po4p 4n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 4 safety contacts, plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm.

比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw