比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全繼電器PNOZpower - 急停、安全閘門、光柵 - 技術特色

模組化安全繼電器PNOZpower可監控急停、安全閘門或光柵。基礎主模組會處理輸入:接點擴充模組則與個別負載相符。

篩選
產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PNOZ p1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower.

配件 比較 下載

PNOZ p1vp 30s

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, delayed control of connections is possible Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower Delay 0 - 30 s.

比較 下載

PNOZ p1vp 300s

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, delayed control of connections is possible Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower Delay 0 - 300 s.

比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw