比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全繼電器 PNOZpower

安全地切換高負載

使用模組化安全繼電器PNOZpower來監控E-STOP、安全閘門及光學圍籬。您可以使用PNOZpower切換每個接點最高16A AC/DC的電流。每個模組具有 40A 的整體阻斷能力。

在上述使用情況中,不再需要外部接觸器與接觸器組合。基礎主模組會處理輸入;輸出模組則與個別負載相符。可依據應用用途彈性調整所需安全接點的數量與能力。您最多可將五個模組連接至基礎主模組。模組會透過內部匯流排系統以線路連接方式連接至基礎主模組。

PNOZpower 能達成更多的功能!超過5個安全接點的應用方案可節省成本。能輕易對系統加入額外的接點。因為採用模組化的結構,因此不需要額外接線即可完成。

 

安全繼電器PNOZpower – 您能獲得的優勢

  • 不再需要外部接觸點組合與其相關接線線路,可節省成本、空間及縮短開始執行任務的時間
  • 透過 LED 的診斷降低您的停機時間:可要求各模組的操作及錯誤狀態
  • 因為採用插入連接端子,因此可以將裝置預先接線,並隨時更換故障的裝置。
  • 冗餘負載切換
  • 僅需為您實際使用的功能付費:透過選擇相容模組提供延展性及彈性
安全繼電器PNOZpower – 您能獲得的優勢

可以獲得的優勢

  • 適用於高負載及高容量
  • 堅固
  • 可直接關閉驅動裝置
  • 簡單診斷功能
  • 插入連接端子
  • 冗餘負載切換

使用 PNOZpower 安全地關閉供應電壓及馬達

PNOZpower模組並非僅透過PNOZ p1p基礎主模組驅動。例如,您可以透過聯結接頭 PNOZ pe2p,將它連接小型控制系統PNOZmulti等裝置。電源模組能直接而安全地關閉供應電壓及馬達。每個模組最多可切換 16 A 的高電流能力,可免除使用外部接觸器的需求。

可使用聯結接頭PNOZ pe2p輕易組合

使用 PNOZpower 安全地關閉供應電壓及馬達

至少與PNOZpower系列的其中一個擴充模組連結,PNOZ pe1p控制模組就可以安全地關閉馬達或閥門或接觸器上的電源供應電壓。PNOZ pe1p可透過以下裝置驅動:

  • 安全繼電器PNOZelog、PNOZ X與PNOZsigma
  • 小型控制系統PNOZmulti

您能獲得的優勢:無電位切換,最高至16 A。

PNOZ pe1p

我們的產品系列:PNOZpower

監控E-STOP、安全閘門、光學圍籬

模組化安全繼電器PNOZpower可監控 E-STOP、安全閘門或光學圍籬。基礎主模組會處理輸入:接點擴充模組則與個別負載相符。

接點擴充模組

這些是用來與基礎主模組/控制模組搭配使用的接點擴充模組。

配件

使用例如通用電源供應、控制模組或匯流排介面等配件。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw