text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 4 產品
PNOZ e4.1p C 24VDC 2so
784180
安全繼電器(獨立),輸入:雙通道接線 有接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,多個裝置之間的連接 ,安全門監控器。 ...

根據要求
PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t
784181
安全繼電器(獨立),輸入:雙通道接線 有接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,延遲,自動/監控啟動, UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,多個裝置之間的連接 ,壓力感測踏墊端子。 ...

根據要求
PNOZ e4.1p 24VDC 2so
774180
安全繼電器(獨立),輸入:雙通道接線 有接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式螺絲端子,多個裝置之間的連接 ,壓力感測踏墊評測。 ...

根據要求
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
774181
安全繼電器(獨立),輸入:雙通道接線 有接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,延遲,自動/監控啟動, UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式螺絲端子,多個裝置之間的 連接,壓力感測踏墊評測。 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途