比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PNOZ e7p C 24VDC 2 so

784197
PNOZ e7p C 24VDC 2 so
Safety relay (standalone) UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Connecting several devices. For monitoring 2 single beam Light barriers.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV
應用選項: 瞬間 E-STOP 監控, 極限開關, 光電裝置 mon.類型 2 含 t/p, 光電裝置 mon.類型 4, 安全閘門監控
操作模式: 單通道, 自動重設, 跨接點短路偵測, 受監控的手動重設, 自我測試, 配備 AND 輸入
產品標準: EN 61496-1
標準: DIN V VDE 801-1/A1, EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
電源供應電壓 (V): 24,0
電源電壓類型: DC
端子類型: 彈簧式端 子
端子型式: 插入
即時安全接點數: 2 ST
測試脈衝輸出數量: 2
停止類別: 0
寬度尺寸: 22.5 mm
高度尺寸: 101.0 mm
深度尺寸: 121.0 mm
毛重: 145 g
淨重: 125 g
環境溫度: -10 - 55 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待