比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全繼電器PNOZelog - 雙手按鈕 - 技術特色

PNOZelog 產品系列中的安全繼電器能監控雙手按鈕。提供兩種版本:符合 EN 574 的類型 IIIC 和類型 IIIA。

篩選
產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PNOZ e2.2p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIA in accordance with EN 574 Outputs: 2 safety outputs, 1 auxiliary output in semiconductor technology UB 24 V DC, width: 22.5mm, plug-in terminals of screw type. Automatic start, connecting several devices.

配件 比較 下載

PNOZ e2.1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIC in accordance with EN 574 Outputs: 2 safety outputs, 1 auxiliary output in semiconductor technology UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Automatic start, connecting several devices.

配件 比較 下載

PNOZ e2.2p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIA in accordance with EN 574 Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. Automatic start UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Electronic two-hand safety relay.

配件 比較 下載

PNOZ e2.1p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIC in accordance with EN 574 Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. Automatic start UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Electronic two-hand safety relay.

配件 比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw