比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PNOZelog 安全繼電器

穩固的安全性

PNOZelog

創新的PNOZelog產品系列將機電安全繼電器的經驗與現代化電子裝置的優點結合在一起。使用 PNOZelog,您最多可以可靠地監控四組安全功能。防磨損、安全及長效使用壽命可確保它具有高使用成本效益。節省接線成本!PNOZelog可輕易透過邏輯操作連結。因為擴充的診斷功能而能增加您機器的可用性。電源啟動測試、自我檢查與執行階段測試也可保證提供最高安全性。

充分運用耐震及抗振動安全繼電器PNOZelog 。尤其是在具有高振動等級的行動應用中。使用現代化的電子元件,能確保裝置耐用及免維護。

 

安全繼電器PNOZelog所有優點一覽

  • 簡單的邏輯運作(AND/OR)方式減少接線
  • 擴充的診斷功能提供最佳可用性
  • 使用一致的電晶體技術,幾乎不需任何維護
  • 不會因為接頭焊接、污染、彈跳或燃燒而故障
  • 連續自我檢查功能可提供最高等級的安全性– 故障偵測不與開啟/關閉循環連結
  • 使用壽命長,即使頻繁操作或循環使用功能
  • 即使在最小負載情況下也可以切換操作
  • 快速安裝:具備彈簧式及螺絲連接的插入端子,不需要額外的工具
安全繼電器PNOZelog所有優點一覽

PNOZelog – 功能一覽

PNOZelog – 功能一覽
  • 長效使用壽命
  • 擴充診斷
  • 電子
  • 不磨損
  • 可連結
  • 精巧外型

互連PNOZelog打造完整安全功能!邏輯連接以提供這些用途使用。邏輯AND/OR連接可免除在輸出點上額外接線的需要。PNOZelog 上的這些輸出都可以自由使用。

簡單易懂的診斷讓裝置具備成本效益

使用單一裝置同時監控兩項安全功能。可降低控制機櫃的空間需求。

充分運用安全繼電器PNOZelog的大量診斷選項。您可以降低機器停機時間及立即修正可能的錯誤來源。關於產品系統狀態的詳細資訊將可協助您:

  • LED 指示燈可提供最簡單的即時診斷,而不需要額外的工具
  • 將診斷輸出至PLC:大部份的 PLC 系統可使用驅動程式調整以進行診斷。可同時偵測內部和外部錯誤,像是跨接點的短路或接線錯誤。
  • 使用多重連結的PNOZelog裝置:僅需一個PLC輸入。將會偵測在輸入及輸出電路中的裝置狀態及錯誤,並將訊號傳送至 PLC 系統。
採用內部邏輯AND運作模式之後,只需要單一裝置即可同時監控兩項安全功能!

「2合1」– 雙功能的PNOZelog

您需要精巧的安全裝置來監控E-STOP或安全閘門嗎?使用單一裝置同時監控兩項安全功能。您可以節省接線成本。裝置寬度僅22.5mm,可將控制機櫃內的所需空間縮到最小。透過內部邏輯AND運作模式達到最大功能性。每項安全功能都有個別的訊號輸出:

  • PNOZ e5.11p可同時監控一個E-STOP/安全閘門或兩個安全閘門。
  • PNOZe5.13p也可以連接至安全開關PSENmag。
雙功能PNOZelog – 只需極小的空間

安全線路檢查裝置PLIDdys – 與PNOZ e8.1p連接的安全電源啟動

有了 PLIDdys,就可以排除因為錯誤而發生的意外啟動電源或機械設備啟動事件。在與評估裝置PNOZ e8.1p結合時,線路檢查裝置 PLIDdys 是安全電纜的最佳解決方案。

監控可能的接線錯誤及避免因錯誤而發生電源啟動事件。

我們的產品系列:PNOZelog

監控 E-STOP、安全閘門、安全光柵

PNOZelog 產品系列中的安全繼電器能監控 E-STOP、安全閘門或安全光柵。

雙手監控

PNOZelog 產品系列中的安全繼電器能監控雙手按鈕。

壓力感測踏墊監控

PNOZelog產品系列中的安全繼電器能監控壓力感測踏墊。

配件

您可以在此找到安全繼電器 PNOZelog 的配件。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw