比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全電壓監控器 PNOZ s60 – 技術特色

電壓監控繼電器 PNOZ s60 作為閾值開關運作,具有 2 個不同的可調閾值。可測量三相電壓,只有在數值低於閾值時才會啟用安全電路。

篩選
產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 100-240VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in spring-loaded terminals, expandable with PNOZsigma contact expansions.

比較 下載

PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 100-240VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in terminals of screw type, expandable with PNOZsigma contact expansions?

比較 下載

PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 24-48VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in terminals of screw type, expandable with PNOZsigma contact expansions?

比較 下載

PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 24-48VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in spring-loaded terminals, expandable with PNOZsigma contact expansions.

比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw