比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全速度監控器 PNOZ s30

便利安全的獨立式速度監控

獨立式速度監控器 PNOZ s30 可確保機器內部已安全停止。例如,PNOZ s30 適用於速度、靜止狀態、位置和旋轉方向的安全監控,和速度範圍的監控,以及驅動器剪力插銷的斷裂狀況。

PNOZsigma Configurator

可使用 PNOZsigma Configurator 快速簡便地進行速度監控器的組態設定,或者透過背光式顯示器直接在裝置上進行。最高符合 EN ISO 13849-1 PL e 和 EN IEC 62061 SIL CL 3 標準。安全功能之執行符合 EN 61800-5-2。

速度監控器 PNOZ s30 重新裝載 – 第 3.0 版的新特色

3.0 版以後的速度監控器 PNOZ s30 具備可程式類比輸出,以按照比例的 0-20 或 4-20 mA 訊號將安全測得的速度傳送至控制器。有了類比輸出,您不再需要使用額外的感應器偵測速度。在數值超過或低於定義的警告臨界值時,速度監控器 PNOZ s30 也會使用安全輸出訊號加以指示,使用 AND 和 OR 連接,可在多達三種安全功能之間建立邏輯連結。

更多PNOZ s30 速度監控器的應用領域可在此了解:

速度監控系列的應用

安全速度監控器 PNOZ s30

使用 PNOZ s30 進行速度監控 – 優點

  • 使用 PNOZsigma Configurator 進行配置相當方便
  • 可透過背光式顯示器輸入參數和執行診斷
  • 到達設定的臨界值時,將發出停機預警
  • 在旋轉與位置監控期間改變參數設定時啟動「自動重設」功能
  • 接點擴充模組 PNOZ s22
  • 安全功能符合 EN 61800-5-2
  • 所有輸出均可使用「同步啟動」
  • 「無法重新觸發」新增至延遲關機選項中
  • 符合 EN 81-20 / EN 81-50 標準,可用於升降梯
產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm Speed-, standstill monitor, proximity switch and/or incremental encoder, display operation push & turn, plug-in spring-loaded terminals, expansion with PNOZsigma Contact expansion.

配件 相關的產品 比較 下載

PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm Speed-, standstill monitor of the PNOZsigma product group, proximity switch and/or incremental encoder, display operation Push & Turn, Plug-in terminals of screw type, expansion with PNOZsigma Contact expansion.

配件 相關的產品 比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw