比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o

751103
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
1 PC
31.01.2020
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
應用選項: 瞬間 E-STOP 監控, 極限開關, 光電裝置 mon.類型 2 含 t/p, 光電裝置 mon.類型 2 w/o t/p, 光電裝置 mon.類型 4, 安全閘門監控
操作模式: 單通道, 自動重設, 雙通道, 手動重設, 跨接點短路偵測, 啟動測試, 受監控的手動重設, 無跨接點短路偵測, 自我測試
產品標準: EN 60947-5-1
標準: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
電源供應電壓 (V): 24,0
電源電壓類型: DC
端子型式: 插入
端子類型: 彈簧式端 子
即時安全接點數: 2
延遲安全接點數量: 0
輔助接點數量: 0
電晶體輸出數量: 1
停止類別: 0
D13I 最大電流: 5.0 A
AC15 最大電流: 5.0 A
寬度尺寸: 17.5 mm
高度尺寸: 100.0 mm
深度尺寸: 120.0 mm
毛重: 150 g
淨重: 140 g
環境溫度: -10 - 55 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待