比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PNOZ s4 (10pcs.)

750904
PNOZ s4 (10pcs.)
PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates. PU = 10 pieces.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
毛重: 2061 g
淨重: 1910 g

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待