比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c

750102
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 17.5 mm. Plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
應用選項: 瞬間 E-STOP 監控, 極限開關, 安全閘門監控
操作模式: 單通道, 自動重設, 手動重設, 受監控的手動重設
產品標準: EN 60947-5-1
標準: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
電源供應電壓 (V): 24,0
電源電壓類型: DC
端子型式: 插入
端子類型: 螺絲式端子
即時安全接點數: 3
延遲安全接點數量: 0
輔助接點數量: 1
電晶體輸出數量: 1
停止類別: 0
D13I 最大電流: 5.0 A
AC15 最大電流: 5.0 A
寬度尺寸: 17.5 mm
高度尺寸: 98.0 mm
深度尺寸: 120.0 mm
毛重: 185 g
淨重: 175 g
環境溫度: -10 - 55 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待