比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PNOZsigma 安全继电器系列

E-STOP 繼電器以最小體積帶來最多功能

安全繼電器 PNOZsigma 結合多年專業經驗與當今最新的安全技術。有了緊急停止繼電器,您可以輕鬆達到最高的安全性與成本效益

每部裝置均具備細窄的外殼與多樣化的功能,讓緊急停止繼電器能以最小的體積提供最多的功能。因此,您可以更靈活、更有效率且更快的速度採行安全技術,同時節省空間。

緊急停止繼電器的應用和特色

PNOZsigma 的特色

除了 E-STOP、安全閘門、安全光柵、雙手控制裝置和時間的安全監控,也可用於一系列特殊應用,例如速度監控或安全制動控制。眾多裝置適合於海拔高達 5000 公尺的場所中使用。同時在應用中使用 PNOZsigma!

  1. 快速安裝:使用直插式彈簧端子台
  2. 接線工作減少 20%:透過接頭擴充接點
  3. 簡單組態:所有裝置類型的端子設計與位置都相同:因此可以在需要組態設定、安裝及診斷時快速指定連接與裝置
  4. 高度應用彈性:可選擇操作模式和定時器功能
  5. 快速診斷:透過 6 個 LED 顯示器 – 無需外部測量裝置
  6. 透過彈簧夾快速組裝:不需要工具
  7. 操作安全:設定元件有可上鎖的外蓋保護

我們的產品系列:PNOZsigma

監控 E-STOP、安全閘門、安全光柵

安全繼電器 PNOZsigma 可監控 E-STOP、安全閘門或安全光柵。每個安全功能都會使用一個 PNOZ 安全繼電器。

雙手開關

PNOZsigma 產品系列的安全繼電器能確保安全監控雙手開關按鈕。提供兩種版本:符合 EN 574 的類型 IIIC 和類型 IIIA。

安全速度監控器 PNOZ s30

用於安全監控靜止狀態、速度、位置和速度範圍的速度監控器。監控旋轉方向 (依據 EN ISO 13849-1,最高至 PL e,依據 EN IEC 62061,最高至 SIL CL 3)。

時間監控

安全繼電器 PNOZ s5 具有繼電器延遲斷電功能,且可用來做為計時器。安全繼電器 PNOZ s9 可用來做為脈衝計時器,或做為接點擴充模組。

安全繼電器PNOZ s50 – 安全制動控制

安全繼電器PNOZ s50適用於安全制動控制及監控保持制動或安全制動。

接點擴充模組

來自 PNOZsigma 產品系列的即時接點擴充模組,以增加可用接點的數目。這些可用作基本裝置上安全接點的擴充模組。基本裝置全是安全繼電器或具備回饋迴路監控的安全控制系統。

配件

適用於安全繼電器 PNOZsigma 的配件,像是端子台、接頭與終端插件。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw