比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix

774517
PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix
Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 4 N/O delayed, 1 semiconductor instantaneous UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screwterminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 4 delay-on de-energisation contacts. Release time 1 s fixed and retriggerable.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
應用選項: 瞬間 E-STOP 監控, 極限開關, 安全閘門監控, 延遲 E-STOP 監控
操作模式: 單通道, 自動重設, 雙通道, 手動重設, 跨接點短路偵測
產品標準: EN 60947-5-1
標準: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
電源供應電壓 (V): 24,0
電源電壓類型: DC
端子型式: 固定式
端子類型: 螺絲式端子
即時安全接點數: 0
延遲安全接點數量: 4
安全接點延遲類型: 延遲啟動不供電
電晶體輸出數量: 1
時間選擇: 1.00 s
停止類別: 0/1
D13I 最大電流: 5.0 A
AC15 最大電流: 5.0 A
寬度尺寸: 45.0 mm
高度尺寸: 87.0 mm
深度尺寸: 121.0 mm
毛重: 300 g
淨重: 290 g
環境溫度: -10 - 55 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待