比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c

774040
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C. UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
應用選項: 安全延遲啟動供電計時器
操作模式: 單通道
標準: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
電源供應電壓 (V): 230,0
電源電壓類型: AC
端子型式: 固定式
端子類型: 螺絲式端子
延遲安全接點數量: 1
安全接點延遲類型: 延遲啟動供電
延遲輔助接點數量: 2
輔助接點延遲類型: 延遲啟動供電
時間選擇: 12.00 s, 15.00 s, 18.00 s, 21.00 s, 24.00 s, 27.00 s, 3.00 s, 30.00 s, 4.00 s, 5.00 s, 7.00 s, 9.00 s
停止類別: 0
D13I 最大電流: 3.0 A
AC15 最大電流: 4.0 A
寬度尺寸: 45.0 mm
高度尺寸: 87.0 mm
深度尺寸: 121.0 mm
毛重: 360 g
淨重: 350 g
環境溫度: -10 - 55 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待