text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 46 產品
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,1 N/O t-d, 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:90 mm,插入式 螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、安全光柵 ...

根據要求
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
安全繼電器(獨立),輸入:單通道接線, 輸出:1 N/O,2 N/C,UB = 24 V DC,寬度:45 mm,整合螺絲端子 ,脈衝計時繼電器,監控回授迴路, 脈衝時間 12 級從 0.5 - 30 s。 ...

根據要求
PNOZ XV2P C 3/24VDC 2n/o 2n/o t
787502
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 N/O,1 N/O t-d(t = 0.1 - 3 s), 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:45 mm,插入式 彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止 ...

根據要求
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 N/O,1 N/O t-d(t = 0.1 - 30 s), 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:45 mm,插入式 彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停 ...

根據要求
PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
787512
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,2 N/O t-d(t = 0.1 - 3 s), 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:45 mm,插入式 彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止 ...

根據要求
PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no
787530
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,2 N/O t-d(t = 0.1 - 30 s),自動/監控啟動,UB = 24 - 240 V AC/DC,寬度:90 mm,插入式彈簧端子 ...

根據要求
PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
787520
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,2 N/O t-d(t = 0.1 - 30 s), 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:90 mm, 插入式彈簧端子,監控 E-ST ...

根據要求
PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
787510
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,2 N/O t-d(t = 0.1 - 30 s), 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:45 mm,插入式 彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停 ...

根據要求
PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t
787602
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 N/O,1 N/O t-d(t = 1 - 30 s), 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm, 插入式彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停 ...

根據要求
PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t
787601
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 N/O,1 N/O t-d(t = 0.1 - 3 s), 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm, 插入式彈簧端子,監控 E-STOP 緊急 ...

根據要求
PNOZ XV3.3P 30/24VDC 3n/o 2n/o t
777511
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,2 N/O t-d(t = 0.1 - 30 s), 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:45 mm,插入式 螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停 ...

根據要求
PNOZ XV3P 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
777512
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,2 N/C 自動/監控啟動,UB 24 V DC,寬度:45 mm,插入式 螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門,釋放時間 12 級 0.1 - ...

根據要求
PNOZ XV2P 30/24VDC 2n/o 2n/o t
777500
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 N/O,2 N/O, 自動/監控啟動,UB 24 V DC,寬度:45 mm,插入式 螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門,釋放時間 12 級 0.1 - ...

根據要求
PNOZ XV3P 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix
777514
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,2 N/O t-d(t = 0.5 s 固定), 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:45 mm,插入式 螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、 ...

根據要求
PNOZ XV3P 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
777510
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,2 N/C 自動/監控啟動,UB 24 V DC,寬度:45 mm,插入式 螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門,釋放時間 12 級 0.1 - ...

根據要求
PNOZ XV2P 3/24VDC 2n/o 2n/o t
777502
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 N/O,2 N/C, 自動/監控啟動,UB 24 V DC,寬度:45 mm,插入式 螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門,釋放時間 12 級 0.1 - ...

根據要求
PNOZ XV3.1P 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
777530
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,2 N/O t-d(t = 0.1 - 30 s),自動/監控啟動,UB = 24 - 240 V AC/DC,寬度:90 mm,插入式螺絲端 ...

根據要求
PNOZ XV3.1P 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777522
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,2 N/O t-d(t = 0.1 - 3 s), 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:90 mm,插入式 螺絲端子,監控 E-STO ...

根據要求
PNOZ XV3.1P 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
777532
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,2 N/O t-d(t = 0.1 - 3 s), 自動/監控啟動,UB = 24 - 240 V AC/DC,寬度:90 mm, 插入式螺絲端子 ...

根據要求
PNOZ XV3P 300/24VDC 3n/o 2n/o t
777518
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,2 N/O t-d(t = 0.3 - 300 s), 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:45 mm,插入式 螺絲端子,監控 E-STOP 緊急 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途