比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so

778010
PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts 4 muting sensors. Outputs: 3 2 N/O, 1 N/C, 5 semiconductor. Automatic/monitored start UB 24 V DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type Device for the temporary suspension of safety functions, muting, monitoring of muting lamps and their automatic switching.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
應用選項: 瞬間 E-STOP 監控
操作模式: 雙通道, 手動重設, 跨接點短路偵測, 無跨接點短路偵測
產品標準: EN 61496-1
標準: EN 60204-1, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
電源供應電壓 (V): 24,0
電源電壓類型: DC
端子型式: 插入
端子類型: 螺絲式端子
即時安全接點數: 3
輔助接點數量: 1
電晶體輸出數量: 4
停止類別: 0
D13I 最大電流: 5.0 A
AC15 電壓: 240 V
AC15 最大電流: 5.0 A
寬度尺寸: 90.0 mm
高度尺寸: 94.0 mm
深度尺寸: 121.0 mm
毛重: 575 g
淨重: 565 g
環境溫度: -10 - 55 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待