text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 102 產品
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC, 自動/監控啟動,UB 24 V AC/DC,寬度:45 mm,插入式 彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 N/O 自動/手動/監控啟動,UB 24 V AC/DC,寬度:22.5 mm,插入式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
安全繼電器(獨立),輸入:單通道接線, 輸出:3 N/O,1 N/C,UB = 230 V AC,寬度:90 mm,整合螺絲端子 ,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、回授迴路。 ...

根據要求
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有接點間短路偵測,輸出:7 N/O,1 N/C,1 SC, 自動/手動/監控啟動,UB 24 V AC/DC,寬度:90 mm, 整合式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 無接點間短路偵測,輸出:3 N/O 自動/手動/監控啟動,UB 24 V AC/DC,寬度:45 mm, 整合式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:5 N/O,1 N/C,UB 24 V DC,寬度: 45 mm,整合式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
720300
安全繼電器(獨立),輸入:雙通道接線 有接點間短路偵測,輸出:6 N/O,4 N/C,UB = 24 V DC,寬度:90 mm,整合螺絲端子,安全門監控器, 同步監控約 4 s,回授迴路。 ...

根據要求
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,2 N/O t-d,UB = -24 V DC (日本)寬度:112.5 mm,整合螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、回授迴路,具備 2 ...

根據要求
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:6 N/O,4 N/C,UB = 48 V AC,寬度: 90 mm,整合螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、 回授迴路。 ...

根據要求
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,1 STD, 自動/手動啟動,UB 24 V DC,寬度:112.5 mm, 整合式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門,具備 2 個獨 ...

根據要求
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:6 N/O,4 N/C,UB = 24 V DC,寬度: 90 mm,整合螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、 回授迴路。 ...

根據要求
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:6 N/O,4 N/C,UB = 230 - 240 V AC/DC, 寬度:90 mm,整合螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、 安全門、回授迴路。 ...

根據要求
PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c
787100
安全繼電器(獨立),輸入:單通道接線, 輸出:3 N/O,1 N/C,自動/手動啟動,UB 24 V DC,寬度: 22.5 mm,彈簧端子。 ...

根據要求
PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so
787086
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:7 N/O,1 N/C,2 SC,自動/ 監控啟動,UB = 230 - 240 V AC,寬度:90 mm,插入式 彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
787302
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C, 自動/手動啟動,UB 24 - 240 V AC/DC,寬度:22.5 mm, 插入式彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、 防護光柵 ...

根據要求
PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 1n/c
787300
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C, 自動/手動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c
787301
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C, 自動/手動啟動,UB 24 V AC/DC,寬度:22.5 mm,插入式 彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、防護光柵。 ...

根據要求
PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
787080
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:7 N/O,2 N/C,2 SC,自動/ 監控啟動,UB = 24 V AC/DC,寬度:90 mm,插入式 彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ X3.10P  C 24VACDC 3n/o 1n/c 1so
787314
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,自動/ 監控啟動,UB = 24 V AC/DC,寬度:45 mm,插入式 螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 與 PNO ...

根據要求
PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o
787303
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有接點間短路偵測,輸出:2 N/O,自動/監控 啟動,UB 24 V AC/DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子, 監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途