比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

774012
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O delayed UB -24 V DC (Japan), width: 112.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with two freely selectable delay-on de-energisation contacts, 12 stages from 0 - 20/0 - 3 s.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
應用選項: 瞬間 E-STOP 監控, 極限開關, 安全閘門監控, 延遲 E-STOP 監控
操作模式: 單通道, 自動重設, 雙通道, 手動重設, 無跨接點短路偵測
產品標準: EN 60947-5-1
標準: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
電源供應電壓 (V): -24,0
電源電壓類型: DC
端子型式: 固定式
端子類型: 螺絲式端子
即時安全接點數: 3
延遲安全接點數量: 2
安全接點延遲類型: 延遲啟動不供電
輔助接點數量: 1
電晶體輸出數量: 0
停止類別: 0/1
D13I 最大電流: 7.0 A
AC15 最大電流: 5.0 A
寬度尺寸: 112.5 mm
高度尺寸: 87.0 mm
深度尺寸: 121.0 mm
毛重: 615 g
淨重: 600 g
環境溫度: -10 - 55 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待