text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 13 產品
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,2 SC,UB = 230 V AC,寬度:45 mm,插入式 螺絲端子,雙手控制繼電器/雙手按鈕同步 監控,回授迴路。 ...

根據要求
P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c
787355
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式 彈簧端子,雙手控制繼電器/雙手按鈕同步 監控。 ...

根據要求
P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
787340
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,2 SC,UB = 24 V DC,寬度:45 mm,插入式 彈簧端子,雙手控制繼電器/雙手按鈕同步 監控。 ...

根據要求
P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
774435
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,2 SC,UB = 115 V AC,寬度:45 mm,整合螺絲端子 ,雙手控制繼電器,用 雙手按鈕同步監控。 ...

根據要求
P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
774434
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,2 SC,UB = 110 V AC,寬度:45 mm,整合螺絲端子 ,雙手控制繼電器,用 雙手按鈕同步監控。 ...

根據要求
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
774438
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,2 SC,UB 230 V AC,寬度:45 mm,整合式螺絲端子 ,雙手控制繼電器,用 雙手按鈕同步監控。 ...

根據要求
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
777340
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,2 SC,UB 24 V DC,寬度:45 mm,插入式 螺絲端子,雙手控制繼電器/雙手按鈕同步 監控。 ...

根據要求
P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
777354
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,UB = 24 V AC,寬度:22.5 mm,插入式 螺絲端子,雙手控制繼電器/雙手按鈕同步 監控,回授迴路。 ...

根據要求
P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
777355
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,UB 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式 螺絲端子,雙手控制繼電器/雙手按鈕同步 監控。 ...

根據要求
P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c
774330
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,2 SC,UB = 24 V AC,寬度:45 mm,整合螺絲端子 ,雙手控制繼電器,用 雙手按鈕同步監控。 ...

根據要求
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
774350
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:2 N/O,1 N/C,UB 24 V DC,寬度:22.5 mm,整合式螺絲端子 ,雙手控制繼電器,用 雙手按鈕同步監控。 ...

根據要求
P1HZ X1 24VDC 2n/o
774360
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O,輸出 2 N/O,UB 24 V DC,寬度:22.5 mm,整合式螺絲端子, 雙手控制繼電器,用 雙手按鈕同步監控。 ...

根據要求
P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
774340
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,2 SC,UB 24 V DC,寬度:45 mm,整合式螺絲端子 ,雙手控制繼電器,用 雙手按鈕同步監控。 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途