比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c

774340
P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screwterminals, two-hand control device, monitoring the simultaneity of atwo-hand pushbutton.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
應用選項: 雙手監控類型 III C
標準: EN 574 TYP III C, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
操作模式: 雙通道, 跨接點短路偵測
即時安全接點數: 3
電源供應電壓 (V): 24,0
電源電壓類型: DC
端子型式: 固定式
端子類型: 螺絲式端子
停止類別: 0
D13I 最大電流: 1.5 A
寬度尺寸: 45.0 mm
高度尺寸: 87.0 mm
深度尺寸: 121.0 mm
毛重: 290 g
淨重: 280 g
環境溫度: -25 - 55 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待