text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 304 產品
PSSu H FS SN SD-R
315085
PSSu,主要模組,分散式系統 PSSuniversal I/O,故障安全且 標準,PL e,SIL CL 3,2 個 RJ45 連接埠,SafetyNET p RTFN,SD 卡,用於 鐵路應用。 ...

根據要求
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
PSSu,性能提升的主要模組,控制系統 PSSu I/O, 故障安全和標準,PL e,SIL CL 3,2 個 RJ45 連接埠,SafetyNET p RTFN, SD 卡 512 MB,用於較高環境要求。 ...

根據要求
PSSu H FS2 SN SD
312087
PSSu,性能提升的主要模組,控制系統 PSSu I/O, 故障安全和標準,PL e,SIL CL 3,2 個 RJ45 連接埠,SafetyNET p RTFN。 ...

根據要求
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
PSSu,主要模組,控制系統 PSSu I/O,故障安全和標準,PL e, SIL CL 3,2 個 M12 母接頭,4-pin D 編碼,SafetyNET p RTFN,用於 鐵路應用。 ...

根據要求
PSSu E S 2DOR 2
312511
PSSu,電子模組,標準,數位輸入與輸出,2 個輸出, 繼電器接點,2 A,N/O,無電位。

根據要求
PSSu E S 2AI RTD
312490
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸入, 電阻溫度計,Ni100,Ni120,Ni1000,Pt100,Pt200,Pt500, Pt1000,電阻 0 - 4000 Ohm。 ...

根據要求
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu,電子模組,被動,電壓分配,電源,主要 24 V DC 0.5 A,次要 -10 V DC 0.5 A,連續輸出 10 W,防短路,防過載,電氣隔離。 ...

根據要求
PSSu E F PS-T
314190
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送模組 供電 24 V DC 1.5 A,饋送週邊設備供電 24 V DC 10 A, 饋送 C 導軌 10A,用於較高環境要求。 The product has been discontinue ...

根據要求
PSSu E F PS-P-T
314185
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送 週邊設備供電 24 V DC 10 A,饋送 C 導軌 10A,用於較高環境 要求。

根據要求
PSSu E PD-T
314195
PSSu,電子模組,被動,電壓分配,連接週邊設備 供電 24 V DC 10 A,連接 C 導軌,用於較高 環境要求。

根據要求
PSSu E F PS1-T
314191
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送模組 供電 24 V DC 2 A,饋送週邊設備供電 24 V DC 10 A, 饋送 C 導軌 10A,用於較高環境要求。 The product has been discontinued. ...

根據要求
PSSu E S 2AO I-T
314470
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸出, 2 個可配置電壓範圍,0/4 - 20 mA,單極,參考接地,解析度 12 Bit,用於較高環境要求。 ...

根據要求
PSSu E S 2AI RTD-T
314490
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸入, 電阻溫度計,Ni100,Ni120,Ni1000,Pt100,Pt200,Pt500, Pt1000,電阻 0 - 4000 Ohm,用於較高環境要求。 ...

根據要求
PSSu E F PS-P
312185
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送 週邊設備供電 24 V DC 10 A,饋送 C 導軌 10A。

根據要求
PSSu E F PS1
312191
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送模組 供電 24 V DC 10 A,饋送週邊設備供電 24 V DC 10 A, 饋送 C 導軌 10A。 The product has been discontinued. The suc ...

根據要求
PSSu E PD1
312196
PSSu,電子模組,被動,電壓分配,連接 4 個電壓電位,電氣隔離,連接 C 導軌。

根據要求
PSSu E PD
312195
PSSu,電子模組,被動,電壓分配,連接週邊設備 供電 24 V DC 10 A,連接 C 導軌。

根據要求
PSSu E F 4DO 0.5
312210
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,4 個輸出, 0.5 A,單極,正向開關,防短路,防過載, 無反饋。 ...

根據要求
PSSu E S PD-D
312197
PSSu,電子模組,標準,電壓分配,4 個輸出 週邊設備供電 24 V DC 1.5 A,防短路,防過載, 擴充診斷資料。

根據要求
PSSu E F PS
312190
PSSu,電子模組,故障安全,電源,模組供電 1.5 A, 週邊設備供電 10 A,C 導軌 10 A,電位隔離。 The product has been discontinued. The Successor is 312192. ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途