關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,
1 個致動方向,IP67,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar =
20 mm,PU = 1 件編碼開關有致動器。 ...
根據要求
機械安全護罩鎖定裝置,有活動式致動器,
連鎖原理彈簧力,接點:2 N/O,2 N/C,電源電壓
24 V AC/DC,M12/8-pin 連接。 ...
根據要求
機械安全護罩鎖定裝置,有直式致動器,
連鎖原理磁力,接點:2 N/O,2 N/C,
電源電壓 24 V AC/DC,M12/5-pin 連接。
根據要求
用於安全開關 PSEN cs6.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,無
螺絲旋上選項,PU = 1 件。
根據要求
用於安全開關 PSEN cs4.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,有
螺絲旋上選項,PU = 1 件。
根據要求
用於安全開關 PSEN cs5.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,有
螺絲旋上選項,PU = 1 件。
根據要求
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5 m 電纜,1
個致動方向,支援 SDD,IP6K9K,開關距離
依致動器而定,PU = 1 件編碼開關無致動器。 ...
根據要求
磁性安全開關 2 n/o,輔助接點 n/o,方形
設計,LED,IP6K9K,開關距離 10 mm,5 m 電纜,高度設計 18
mm,PU = 1 個感測器有致動器。 ...
根據要求
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭,
方形設計,高度設計 13 mm,IP67,操作距離 8 mm,用於
與 PSEN ix1 的應用,PU = 1 個帶有致動器。 ...
根據要求
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,4
個致動方向,IP67,類型操作距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar =
40 mm,PU = 1 件編碼開關。 ...
根據要求
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,公接頭 M12 5-
pin,適用於安全等級高達 SIL 3 或 PL e 的應用,IP67,類型操作距離 11
mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關有致 ...
根據要求
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,連接電纜 10 m,
1 個致動方向,IP6K9K,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關。 ...
根據要求
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,連接電纜 10 m,
1 個致動方向,IP6K9K,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關,最大 8
個教導程序。 ...
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價