關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
安全護罩鎖定裝置 PSENmlock,編碼型,具備安全開關和
致動器,具備護罩鎖定,具備電源重置,8-pin M12 公接頭,0.23
m 纜線,單一連接 ...
根據要求
安全護罩鎖定裝置 PSENmlock,完全編碼型,具備安全開關和
致動器,具備護罩鎖定,具備電源重置,8-pin M12 公接頭,0.23
m 纜線,單一連接 ...
根據要求
安全護罩鎖定裝置 PSENmlock,編碼型,具備安全開關和
致動器,具備護罩鎖定,具備電源重置,12-pin M12 公接頭,
0.23 m 纜線,串聯連接 ...
根據要求
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 1.5m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
根據要求
安全護罩鎖定裝置 PSENmlock,完全編碼型,具備安全開關和
致動器,具備護罩鎖定,具備自動重置,12-pin M12
公接頭,0.23 m 纜線,串聯連接 ...
根據要求
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,
1 個致動方向,IP67,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar =
20 mm,PU = 1 件編碼開關有致動器。 ...
根據要求
適用於安全等級高達 SIL3/PL
e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼:
完全編碼,可能在其他致動器中教導(共 8 次),
附加功能:當安全門
關上時(無關於防護鎖定)切換安全電晶體輸出,8-pin ...
根據要求
適用於安全等級高達 SIL3/PL
e/Cat4 應用的磁性安全門系統。磁性鎖固力 1000N(程序保護)。編碼:
編碼,附加功能:當
安全門關上時(無關於防護鎖定)切換安全電晶體輸出,8-pin M12 接頭,4 個
LED,IP67,包 ...
根據要求
第二代安全門系統,配備
安全護罩鎖定的安全聯鎖,符合 EN 60947-5-3,用於最高 SIL
CL 3 和 PL e 的應用。包含 5 個元件: 1. 用於啟用安全門的發光按鈕
。2. 用於存取和
釋放安全門的按鈕。3. 鑰匙開關 ...
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價