text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 125 產品
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, 1 個致動方向,IP67,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關有致動器。 ...

根據要求
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,公接頭 M12 5- pin,適用於安全等級高達 SIL 3 或 PL e 的應用,IP67,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關有致 ...

根據要求
PSEN cs6.2 M12/8 1switch
542259
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs5.1p 1switch
542050
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs6.1 1actuator
542180
用於安全開關 PSEN cs6.x 的 RFiD 致動器,IP67,PU = 1 件。

根據要求
PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542109
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, 4 個致動方向,支援 SDD,IP67,開關距離 (致動器在方形標誌處):11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有致動 ...

根據要求
PSEN cs5.11 M12/8 1switch
542051
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關,磁性栓鎖。 ...

根據要求
PSEN cs5.1n 1switch
542053
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs5.11 M12 1actuator
542081
用於安全開關 PSEN cs5.11 M12 的 RFiD 致動器,IP67,PU = 1 件,磁性栓鎖。

根據要求
PSEN cs5.1 M12/8 1switch
542059
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs6.1 M12/8 1switch
542159
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有 致動器,最大 8 個教導程序 ...

根據要求
PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator
542085
用於安全開關 PSEN cs5.13 M12 EX 的 RFiD 致動器,IP67,PU = 1 件,ATEX 認證。

根據要求
PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit
542011
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, 支援 SDD,IP67,4 個致動方向,開關距離 (致動器在方形標誌處):11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關有致動器, ...

根據要求
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
542151
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有 致動器,最大 8 個教導程序 ...

根據要求
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
用於安全開關 PSEN cs6.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,無 螺絲旋上選項,PU = 1 件。

根據要求
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
用於安全開關 PSEN cs4.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,有 螺絲旋上選項,PU = 1 件。

根據要求
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,連接電纜 10 m, 1 個致動方向,IP6K9K,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,連接電纜 10 m, 1 個致動方向,IP6K9K,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關,最大 8 個教導程序。 ...

根據要求
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,連接電纜 5 m,1 個 致動方向,支援 SDD,IP6K9K,開關距離 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有 致動器。總共有 8 個教導程序 ...

根據要求
PSEN cs3.1a   1switch
541061
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5 m 電纜,1 個致動方向,支援 SDD,IP6K9K,開關距離 依致動器而定,PU = 1 件編碼開關無致動器。 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途