text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 8 產品
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
Slave 型號,30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 偵測能力, 垂直應用,參考標記,透過 可交換式記憶體模塊進行快速交換;3.0 m 安全區域;透過 PSENscan M 裝置:最多 2 個安全區域平行啟用,最 ...

根據要求
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
Slave 型號,30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 偵測能力, 垂直應用,參考標記,透過 可交換式記憶體模塊進行快速交換;5.5 m 安全區域;透過 PSENscan M 裝置:最多 2 個安全區域平行啟用,最 ...

根據要求
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
Master 型號,30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 偵測能力, 屏蔽,覆寫,EDM,依據 EN ISO 61496-3 重新啟動應用, 垂直應用,參考標記,測量資料輸出(UDP), 透過可交換式記憶體模塊進行快 ...

根據要求
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
輕量型號,30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 偵測能力, 屏蔽功能,超控,EDM,依據 EN ISO61496-3 重新啟動應用, 垂直應用,參考標記,測量資料輸出(UDP), 透過可交換式記憶體模塊進行快速交換; ...

根據要求
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
輕量型號,30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 偵測能力, 屏蔽功能,超控,EDM,依據 EN ISO61496-3 重新啟動應用, 垂直應用,參考標記,測量資料輸出(UDP), 透過可交換式記憶體模塊進行快速交換; ...

根據要求
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
Master 型號,30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 偵測能力, 屏蔽,覆寫,EDM,依據 EN ISO 61496-3 重新啟動應用, 垂直應用,參考標記,測量資料輸出(UDP), 透過可交換式記憶體模塊進行快 ...

根據要求
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
Master – 型號,最多可串接 3 個從屬掃描器,30 mm、40 mm、50 mm、70 mm、150 mm 偵測能力,屏蔽功能,部分屏蔽功能, 超控,EDM,依據 EN ISO 61496-3 重新啟動應用, 垂直應用,參考標記, ...

根據要求
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
MasterEncoder 型號,最多可串接 3 個從屬掃描器, 最多 4 個編碼器輸入,30 mm、40 mm、50 mm、70 mm、150 mm 偵測能力,屏蔽功能,部分屏蔽功能,超控,EDM, 依據 EN ISO 61496-3 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途