text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 12 產品
PSEN opII4B-s-300-150
632135
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護(解析度 300 mm), 保護範圍高度 1500 mm,電源電壓 24V,操作範圍 10- 55 m, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器:5-pin。裝置未隨附 連接纜線。 ...

根據要求
PSEN opII4B-s-170-060
632121
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護(解析度 170 mm), 保護範圍高度 600 mm,電源電壓 24V,操作範圍 0.2- 15 m, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器:5-pin。裝置未隨附 連接纜線。 ...

根據要求
PSEN opII4B-s-300-120
632134
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護(解析度 300 mm), 保護範圍高度 1200 mm,電源電壓 24V,操作範圍 10- 55 m, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器:5-pin。裝置未隨附 連接纜線。 ...

根據要求
PSEN opII4B-s-170-045
632120
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護(解析度 170 mm), 保護範圍高度 450 mm,電源電壓 24V,操作範圍 0.2- 15 m, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器:5-pin。裝置未隨附 連接纜線。 ...

根據要求
PSEN opII4B-s-170-150
632125
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護(解析度 170 mm), 保護範圍高度 1500 mm,電源電壓 24V,操作範圍 0.2- 15 m, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器:5-pin。裝置未隨附 連接纜線。 ...

根據要求
PSEN opII4B-s-170-120
632124
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護(解析度 170 mm), 保護範圍高度 1200 mm,電源電壓 24V,操作範圍 0.2- 15 m, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器:5-pin。裝置未隨附 連接纜線。 ...

根據要求
PSEN opII4B-s-300-075
632132
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護(解析度 300 mm), 保護範圍高度 750 mm,電源電壓 24V,操作範圍 10 -55 m, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器:5-pin。裝置未隨附 連接纜線。 ...

根據要求
PSEN opII4B-s-300-060
632131
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護(解析度 300 mm), 保護範圍高度 600 mm,電源電壓 24V,操作範圍 10 -55 m, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器:5-pin。裝置未隨附 連接纜線。 ...

根據要求
PSEN opII4B-s-300-045
632130
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護(解析度 300 mm), 保護範圍高度 450 mm,電源電壓 24V,操作範圍 10 -55 m, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器:5-pin。裝置未隨附 連接纜線。 ...

根據要求
PSEN opII4B-s-170-075
632122
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護(解析度 170 mm), 保護範圍高度 750 mm,電源電壓 24V,操作範圍 0.2- 15 m, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器:5-pin。裝置未隨附 連接纜線。 ...

根據要求
PSEN opII4B-s-170-090
632123
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護(解析度 170 mm), 保護範圍高度 900 mm,電源電壓 24V,操作範圍 0.2- 15 m, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器:5-pin。裝置未隨附 連接纜線。 ...

根據要求
PSEN opII4B-s-300-090
632133
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護(解析度 300 mm), 保護範圍高度 900 mm,電源電壓 24V,操作範圍 10 -55 m, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器:5-pin。裝置未隨附 連接纜線。 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途